TLE7189F
综述
TLE7189F 是一款驱动器集成电路,专门用于控制 6 至 12 个外部 MOSFET,构成汽车行业高电流 3 相电机驱动的转换器。其集短路检测、诊断和高输出性能等于一身,并结合汽车的典型特定要求,即使在低电池电压下也能实现全部功能。其 3 个高端和 3 个低端输出级功能强大,足以驱动栅极电荷为 400nC、下降和上升时间约为 150ns 的 MOSFET。
特征描述
- 与极低欧姆正常电平输入的 N 通道 MOSFET 兼容
- 脉宽调制频率高达 30kHz
- 满足低至 5.5V 电源电压的规格
- 检测电平可调的短路保护
- 三个集成电流感测放大器
- 0 至 100% 占空比
- 低电磁兼容性灵敏度和辐射
- 具有 TTL 特性的控制输入
- 各 MOSFET 具有单独的输入
- 各 MOSFET 具有单独的源极连接
- 集成最小死区时间
- 击穿保护
- 禁用功能和休眠模式
- 详细诊断
- 过热警告
- VQFN-48 封装,带散热焊盘,确保出色的冷却效果
- 环保产品(符合 RoHS)
- 符合 AEC(汽车电子委员会)标准
优势
- 低至 5.5V 电源的出色栅极电压
- 用于电流测量的 3 倍快速精确运算放大器
- 短路检测的测试功能
- 安全相关应用的外部 5V 监控
- 强大的浮式输出级
- VQFN48 封装,带散热焊盘,具有较高的环境温度稳定性
潜在应用
- 电动助力转向系统
支持