CoolSiC™ 混合模块
综述
碳化硅(SiC)二极管和晶体管是现代电力电子解决方案和创新电力电子解决方案的关键组件,旨在实现超高功率密度和效率。
通过将芯片作为独立组件或与功率模块中的硅功率器件结合,可以实现这些目标。特别是碳化硅二极管,它是进一步扩展 IGBT技术的重要部分。
由于存储电荷少,所以可以显着降低现代 IGBT 的导通损耗,因此与相应的纯硅基解决方案相比,可以实现更高的开关频率和/或更高的电流处理能力。下面,将带有碳化硅二极管的 功率模块 与 IGBT 相结合,利用目标应用中的可用性能形成理想对。
产品
亮点
![](/export/sites/default/_images/product/banner/Large/Banner_CoolSiC-hybrid-modules_1280x400px.jpg_2134441083.jpg)
CoolSiC™混合模块专为满足应用特定的需求而设计,适用于太阳能、储能系统、电动汽车充电等众多应用。
通过碳化硅二极管与硅晶体管的组合,甚至是基于碳化硅晶体管,带有碳化硅元件的功率模块的数量将与其它零件一起逐步得到补充,当前是基于获奖的CoolSiC™技术。
无论应用程序的功率如何,我们的电源模块碳化硅产品系列都可以实现更高效的设计,可以覆盖从类似 EasyPACK™ 1B/2B 的封装到类似 EasyPACK™ 3B的更大封装。
支持