600V/1200V HighSpeed 3 H3 IGBTs
综述
分立式 IGBT 在各种拓扑结构中打破开关速度极限
600 V和1200 V HighSpeed3 H3 IGBT系列是硬开关和软开关拓扑结构的理想选择。该系列为开关损耗树立了新标杆,推荐用于开关频率为20 kHz以上的拓扑。超短尾电流和低关断损耗(比最接近的竞争对手低25%)是该系列的主要特性,将该系列用在您的设计中,最高可提升15%的效率。该系列不仅做到了低开关损耗,而且导通损耗也很低。这得益于著名的英飞凌TRENCHSTOP™技术,该技术可以实现极低的导通损耗 Vce(sat)。此外,也对duo pack的续流二极管进行了优化,可在实现快速恢复的同时维持高软度。这些优化让我们的产品具备了卓越的高速开关性能、坚固性和抗电磁干扰能力。搭配HighSpeed 3 H3 IGBT系列,您就拥有了市面上最好的设备。
英飞凌HighSpeed3 H3 IGBT系列是高频开关应用的理想选择,在开关损耗和能效方面表现卓越。
产品
亮点
![](/export/sites/default/_images/product/banner/Large/Banner-HighSpeed_IGBT-1280x400.jpg_1117862263.jpg)
特性 | 优势 | 应用 |
|
|
|
培训
支持