IHW30N110R5 带集成二极管和采用TO-247封装的1100 V, 30 A 逆导型 IGBT
综述
特征描述
- 专为软换流而设计的、具有低正向电压的高性能集成二极管
- 非常窄的参数分布
- 高坚固性和温度稳定性
- 超低VCEsat
- VCEsat中的正温度系数,使其具有易于并联
- 低电磁干扰
- Vg = 25 V
- 175°C的最高工作结温(TJ)
- 无铅镀层;RoHS合规
优势
- 最低功耗
- 更好的热管理,帮助实现更高可靠性
- 适用于最高60 kHz的开关频率
- 在容性峰值电流下具有最高可靠性
- 降低EMI滤波需求
图表
支持