IKD03N60RF
综述
反向导通驱动 600V 3 A 硬开关第三代 IGBT 配备单片集成反向导通驱动二极管,采用 TO252 封装,是英飞凌针对消费产品驱动市场开发的成本优化解决方案。此项基础技术使永磁同步无刷直流电机驱动拥有卓越性能。
特征描述
- 优化参数使开关损耗降低高达 20%
- 工作范围直流到 30 kHz
- 最高结温 175°C
- 短路能力 5µs
- 参数分布非常紧凑
- 同类最佳电流和封装尺寸性能对比
- 平滑开关性能,降低 EMI 水平
优势
- 优秀的硬开关应用性价比
- 卓越的温度稳定性
- 非常优秀的电磁干扰行为
- 节省高达 60% PCB 空间
- 单片集成 IGBT 和二极管开关期间热循环更少,可靠性更高
潜在应用
视频
支持