IKD10N60R
综述
600 V IGBT,单片集成反并联二极管,TO-252-3 封装
RC-Drives 600 V/ 10 A 硬开关第三代TRENCHSTOP™ IGBT芯片单片集成反向导通二极管,TO-252-3封装已成为敏感型消费驱动器市场的成本优化型解决方案。
特征描述
- 优化的参数可将开关损耗降低20%
- 开关频率范围为0~ 30kHz
- 最大结温为 175°C
- 5µs 短路能力
- 参数分布非常紧凑
- 同等封装尺寸下,业界最佳的高电流密度
- 平滑的开关性能造就低 EMI 干扰
优势
- 出色的性价比,适合硬开关应用
- 出色的温度稳定性
- 非常好的EMI行为
- PCB上可节省高达60%的空间
- 得益于单片集成的IGBT和二极管,从而在开关期间引起较小的温度波动进而较少的热循环,因此可靠性更高
潜在应用
图表
视频
支持