IKFW50N60ET
综述
600 V, 50 A IGBT with anti-parallel diode in TO-247 package
High speed 600 V, 50 A hard-switching TRENCHSTOP™ IGBT3 Discrete copacked with anti-parallel diode in a TO-247 advanced isolation package. This package enables the highest power density, the best thermal performance and the lowest cooling effort thanks to an effective and reliable thermal path from the IGBT die to the heatsink.
特征描述
- 最低 VCEsat 压隆,降低传导损耗
- 低开关损耗
- VCEsat 具备正温度系数,实现轻松并联开关能力
- 极软、快速恢复防并联发射极控制二极管低 EMI
- 2500 VRMS 电气隔离,50/60 Hz,t = 1 分钟
- 100 % 通过检测的隔离封装面
- 无铅镀层;符合 RoHS
- 根据 JEDEC 47/20/22 相关测试,符合工业应用要求
优势
- 无需使用隔离材料和导热脂
- 与采用隔离箔的标准 TO-247 相比,组装时间缩短 35%
- 消除隔离箔未对齐情况,提高产量
- 全面制造工艺控制
- 最高效率 – 低传导和开关损耗
- 参数分布非常紧凑
图表
支持