Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 单管 IKFW50N65DH5 IKFW50N65DH5 综述 采用TO-247封装、带有反并联二极管的650 V IGBT IKFW50N65DH5是高速650 V、50 A硬开关TRENCHSTOP™5 IGBT,采用TO-247 高级绝缘封装,带有RAPID 1快速和软反并联二极管。 特征描述 封装完全绝缘 同类最佳Rth 低耦合电容 优势 2500 Vrms 电气绝缘 100%测试绝缘安装表面 简化组装 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系