IKFW60N60EH3
综述
600 V, 60 A IGBT with anti-parallel diode in TO-247 package
High speed 600 V, 50 A hard-switching TRENCHSTOP™ IGBT3 Discrete co-packed with Rapid 1 fast and soft anti-parallel diode in a TO-247 advanced isolation package.
The isolated package TO-247 advanced isolation enables the highest power density, the best thermal performance and the lowest cooling effort thanks to an effective and reliable thermal path from the IGBT die to the heatsink.
特征描述
- Tvj = 175°C条件下,短路承受时间为 5μs
- VCEsat 具有正温度系数
- 低 EMI
- 极软、快速恢复防并联二极管
- 最高结温为 175°C
- 2500 VRMS 电气隔离,50/60 Hz,t = 1 分钟
- 100 % 通过检测的隔离封装面
- 无铅镀层;符合 RoHS
- 根据 JEDEC 47/20/22 相关测试,符合工业应用要求
优势
- 无需使用隔离材料和导热脂
- 与采用隔离箔的标准 TO-247 相比,组装时间缩短 35%
- 消除隔离箔未对齐情况,提高产量
- 开关和导通损耗低
- 非常出色的电磁干扰行为
- 可与小栅极电阻同时使用,缩短延迟时间,减少电压过冲
图表
支持