IKQ100N60T
综述
600 V、100 A IGBT单管,带反向并联二极管,采用TO-247PLUS封装
硬开关600 V、100 A TRENCHSTOP™ IGBT,采用TO-247PLUS封装。这款封装的外形尺寸与行业标准TO-247封装一样,但它没有螺孔,因而可支持最高120 A、600 V。此外,其背面散热片总有效面积更大,提高了封装的散热能力。
特征描述
- 该600 V产品系列的有额定电流为100 A和120 A器件
- 散热片有效面积增加了35 %,热阻R th(jh)降低了20%
- 爬电距离为4.25 mm ,相较TO-247封装增加了 2 mm
优势
- 更高系统功率密度 – Ic增加的同时,保持了相同的系统散热性能
- TO-247PLUS相较TO-247,热阻Rth(jh)有所降低,散热性能提高了~15%
- 更高可靠性,延长了器件使用寿命
图表
视频
支持