IKQ75N120CS7 采用TO-247PLUS封装, 3引脚1200 V、75 A IGBT,带有反并联二极管
综述
硬开关1200 V、75 A TRENCHSTOP™ IGBT7 S7分立式器件采用TO-247封装,内置EC7 二极管。它具有低饱和压降(VCEsat),可在目标应用中实现超低的导通损耗,与其共同封装的超快速、软恢复发射极控制二极管有助于最大限度地减少开关损耗,从而整体降低总损耗。
特征描述
- 非常低的饱和压降(Vcesat)
- 可控性佳
- 全额定电流续流二极管,特性软
- 对恶劣条件和HV-H3TRB的耐受性
- 短路时间:8 µs
- 参数分布离散性小
- 最高工作结温(Tj):175 °C
优势
- IGBT损耗较低,系统效率高,输出功率也更高
- 功率密度更高,无需重新设计散热器
- 可轻松快速地替换前代T2产品系列
- 在恶劣的工作条件下,也具有高可靠性
- 易于设计,可满足EMI要求
图表
支持