IKW15N120BH6
综述
高速 1200 V 15 A 硬开关第 6 代 TRENCHSTOP™ IGBT,与极软快速恢复防并联二极管联合封装到 TO247 封装,经过专门优化,在开关和导通损耗之间达到最佳平衡。
特征描述
- 高效硬开关和谐振拓扑
- VCEsat 具备正温度系数,实现轻松并联能力
- 低 EMI
- 低栅极电荷QG
- 极软、快速恢复防并联二极管
- 高稳健性和温度稳定性
- 参数分布非常紧凑
优势
- IGBT 损耗极低,系统效率高,实现更高的功率输出
- 快速轻松替换前代 H3 技术
- 器件可靠性高,预期使用寿命长
图表
支持