IKW25N120H3
综述
1200 V IGBT,采用防并联二极管和 TO-247 封装
高速 1200 V 25 A 第四代硬开关 TRENCHSTOP™ IGBT,与续流二极管联合封装到 TO-247 封装中,在开关和导通损耗之间实现完美平衡。该系列产品主要特性是与 MOSFET 相类似的关断开关行为,降低关断损耗。
特征描述
- 专为替代频率低于 70kHz 应用中的平面 MOSFET 设计
- 极低的开关损耗,提高效率
- 通过著名的英飞凌 TRENCHSTOP™ 技术实现优秀的 Vce(sat) 行为
- 快速开关行为,低电磁干扰
- 针对目标应用优化二极管,进一步降低开关损耗
- 可以选择极低的栅极电阻(低至 5Ω),同时保持优秀的开关行为
- 短路能力 5µs
- Tj(max) 175°C
- 可以选择带或不带续流二极管的封装,增加设计自由度
优势
- 开关和导通损耗低
- 非常优秀的电磁干扰行为
- 可与小栅极电阻同时使用,缩短延迟时间,减少电压过冲
- 高电流密度
- 同类产品中优秀的 1200 V IGBT 效率和电磁干扰行为
潜在应用
图表
视频
支持