IKW40N65ET7
综述
采用TO-247封装并带有反并联二极管的650 V, 40 A IGBT
采用TO-247封装适用于硬开关的650 V,40 A IGBT单管 TRENCHSTOP™ IGBT7,带有开关特性软的反并联EC7二极管。 该高性价比系列具有卓越的可控性,可提供更好的EMI,同时开关损耗低于以前的技术
特征描述
- 非常低的VCEsat
- 低关断损耗
- 拖尾电流小
- 降低EMI
- 防潮设计
- 非常软的快速恢复反并联二极管
- 最大结温175°C
- 针对目标应用符合JEDEC标准要求
- 无铅;符合RoHS规范
图表
培训
支持