IKW50N65ES5
综述
采用 TO247 封装的 650 V,50 A 硬开关 TRENCHSTOP™ 5 S5 IGBT 适合开关频率在 10 kHz 到 40 kHz 之间的应用,可实现高效率和更快的产品上市周期,降低电路设计复杂性并优化 PCB 物料清单成本。
特征描述
- 在 25°C 下, VCEsat 低至 1.35 V,比 TRENCHSTOP™ 5 H5 低 20%
- Ic 脉冲电流的 4 倍 (100°C Tc)
- 软电流下降特性,无尾电流
- 对称的,电压过冲
- 栅极电压受到控制(无振动)。没有不必要的设备导通风险,也不需要栅极箝位
- 最高结温 Tvj = 175°C
- 质量符合 JEDEC 标准
优势
- 不需要 VCEpeak 箝位电路
- 不需要栅极箝位元件
- 出色的 EMI 行为
- 非常适合并联
潜在应用
图表
视频
支持