IKWH30N65WR5
综述
采用TO-247-3-HCC封装的带有反并联二极管的650 V、30 A IGBT
高速650 V、30 A逆向导通型TRENCHSTOP™ 5 WR5 IGBT采用爬距和电气间隙大的TO-247-3-HCC封装。它专门针对中家空/商空的PFC和焊机的DC/DC进行了优化。WR5 IGBT出色的性价比使注重价格经济实惠的客户也可以使用高性能技术。采用TO-247-3-HCC封装的WR5 IGBT还可凭借更大电气间隙和爬距实现更可靠的设计。
特征描述
- 最低的VCEsat(4V@25℃)
- 单片集成反并联二极管
- 最低Ets
- 良好的Rg可控性
- 爬距和电气间隙大的封装
优势
- 非常好的性价比
- 优化的二极管用于PFC和焊机
- 低T j和T c可降低散热器和冷却设计成本
- 提高了防止封装污染的可靠性
图表
支持