IKWH40N65WR6
综述
采用 TO-247-3-HCC 封装、单片集成反并联二极管的 650 V/40 A IGBT
650 V/40 A TRENCHSTOP™ 5 WR6 高速逆导型 IGBT 采用 TO-247-3-HCC 封装,增加爬电距离和电气间隙。该产品专门针对 RAC/CAC的 PFC 和逆变焊机进行了优化。WR6 IGBT 优异的性价比让成本敏感型客户也能享用高性能技术。WR6 可提供最低 VCEsat 和 Esw,支持高达 75 kHz 的开关频率。WR6 IGBT 还可通过增加电气间隙和爬电距离,实现更可靠的设计。
特征描述
- 最低 VCEsat:1.4 V (25°C)
- 单片集成二极管
- 最低 Esw
- 采用爬电距离和电气间隙大的封装
优势
- 性价比更高
- 二极管针对 PFC 和焊机进行了优化
- 最低开关损耗
- 采用防污封装,可靠性提升
图表
培训
支持