IKZA75N120CH7 采用TO-247 4引脚封装的1200 V、75 A IGBT,带有反并联二极管
综述
采用TO-247封装的 4引脚硬开关1200 V、75 A TRENCHSTOP™ IGBT7 H7分立式器件,旨在满足低碳的应用需求,例如,太阳能光伏、不间断电源和电池充电等。
特征描述
- 英飞凌知名的TRENCHSTOP™技术带来出色的饱和压降(VCEsat)性能
- 快速开关行为,具有低EMI辐射
- 针对目标应用优化的二极管,具有低反向恢复电荷(Qrr)
- 提供低栅极电阻(低至5 Ω)选项,同时可保持出色的开关性能
- 最高结温(Tj):175 °C
优势
- 采用最高功率密度技术,额定电流值达140 A
- 根据应用条件优化性能
- 导通损耗最低
- 开关损耗最低
- 适用于恶劣环境,耐湿
- EMI性能提升
- 与3引脚相比,开尔文发射极引脚可进一步降低总开关损耗
图表
培训
支持