TRENCHSTOP™ 5 H5
综述
产品
亮点

650 V TRENCHSTOP™ 5 H5 系列产品针对 PFC 和 PWM 拓扑精心优化,可满足不间断电源 (UPS)、太阳能、逆变焊机和硬开关等应用要求。
关键特性 |
核心优势 | 应用 |
---|---|---|
|
|
|
关键特性 |
核心优势 | 应用 |
---|
采用TO-247 4引脚的650V TRENCHSTOP™ 5 H5
配置有 TRENCHSTOPTM 5 IGBT 的开尔文发射极
了解更多
评估板TO-247 4引脚 - EVAL-IGBT-650V-TO247-4
EVAL-IGBT-650V-TO-247-4 评估板可以在开关事件期间评估 IGBT 性能,例如用于双脉冲测试,并可在 TO-247 3 引脚和 TO-247 4 引脚封装之间进行公允比较。
了解更多 & 下载应用指南
您可能对此也感兴趣
支持