34mm & 62mm
综述
出色的 34 mm 和 62 mm 产品系列确保成功的逆变器设计
灵活性理想的电气性能以及高可靠性。
这些是成功的逆变器设计的关键词。出色的34 mm和 62 mm模块,是您设计的理想选择。
英飞凌科技公司向您展示采用新型第四代 IGBT 芯片技术的 650 V/ 1200 V/ 1700 V 半桥和单开管展示产品系列。
- 62mm产品线提供650V电压下300A - 400A的电流范围,
- 34和62mm产品线提供1200V电压下50A - 900A的大电流范围,
- 62mm产品线还提供1700V电压下150A - 600A的电流范围
客户效益:出色的 34 mm和 62 mm模块系列以及其扩展产品系列为客户带来更多的灵活性和高可靠性,以高效的方式诠释了现代化逆变器的概念,适用于各种应用。
产品
亮点
关键特性 | 应用 |
---|---|
|
关键特性 | 应用 |
---|
视频
支持