DD500S65K3 6500 V 500 A 二极管 IGBT模块
综述
6500 V IHV 500A 130mm 二极管模块采用 EC3 二极管,打造优秀的牵引和工业应用解决方案。设计与第三代 IGBT 产品结合使用。
特征描述
- 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力
- 扩展存储温度低至 T(stg) = -55°C
- 封装的 CTI > 600
- 封装增强绝缘,耐受 10.2 kV 交流电 1 分钟
- 高爬电距离和电气间隙
优势
- 标准封装
图表
支持