DF1000R17IE4P 1700 V 1000 A 斩波器 IGBT模块
综述
PrimePACK™3 1700 V 、1000 A IGBT斩波模块 ,采用IGBT4、NTC和预涂热界面材料。
特征描述
- 扩展工作温度范围T(tvj op)
- 高直流稳定性
- 高电流密度
- 低开关损耗
- V(vj op)= 150°C
- 低 VCEsat
- 封装的CTI> 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率循环和热循环能力
- 铜基板
- 获得UL认证
优势
- 高功率密度
- 标准封装
图表
支持