DF100R07W1H5FP_B53 650 V 100 A 增压 IGBT模块
综述
EasyPACK™650 V, 100 A 增压 IGBT 模块,TRENCHSTOP™ 5 H5, CoolSiC™ 肖特基二极管, PressFIT 压接技术和预涂 热界面材料。
特征描述
- 阻断电压能力提高,高达650V
- 低开关损耗
- 低电感设计
- Al2O3 基板热阻低
- 集成温度检测NTC温度传感器
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
图表
视频
支持