DF100R07W1H5FP_B54 650 V 100 A 增压 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 650 V, 80 A 增压 IGBT 模块,采用 TRENCHSTOP™ 5 H5, CoolSiC™ 肖特基二极管, solder pins 压接技术和预涂 热界面材料。
特征描述
- 阻断电压能力提高,高达650 V
- 低开关损耗
- 低电感设计
- 热阻低的Al2O3基板
- 集成 NTC 温度传感器
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
支持