Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 DF400R12KE3 DF400R12KE3 1200 V 400 A 斩波器 IGBT模块 综述 62 mm 1200V 400A 斩波器 IGBT 模块, 是您设计工作的不二之选。 特征描述 变频驱动的出色解决方案 通过 UL/CSA 的 UL1557 E83336 认证 工作温度范围高达 125 °C (最高150 °C) 优化开关特性,例如,柔度和降低开关损耗 具有更高电流能力的现有封装 符合 RoHS 优势 灵活性 出色的电气性能 高可靠性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系