DF600R12IP4D 1200 V 600 A 斩波器 IGBT模块
综述
PrimePACK™2 1200 V, 600 A chopper IGBT module with Trench/Fieldstop IGBT4, increased Emitter Controlled 4 diode and NTC.
特征描述
- 提高工作温度 T(tvj op)
- 高直流电压稳定性
- 高短路能力,自限制短路电流
- V(cesat)具有正温度系数特性
- 低 VCE(sat)
- 4kV 交流 1 分钟绝缘
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率循环和温度循环能力
- 低热阻衬底
- UL 认证
优势
- 高功率密度
- 标准封装
图表
支持