Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 DZ800S17K3 DZ800S17K3 1700 V 800 A 二极管 IGBT模块 综述 我们广为人知的带 EC3 的 62 mm 1700V 800A 二极管 模块是您设计的正确选择。 特征描述 变频驱动的出色解决方案 通过 UL/CSA 的 UL1557 E83336 认证 工作温度高达 150 °C 优化开关特性,例如,柔度和降低开关损耗 具有更高电流能力的现有封装 符合 RoHS 优势 灵活性 出色的电气性能 高可靠性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系