Easy IGBT Power Modules-功率模块-英飞凌(Infineon)官网
EasyPIM™,EasyPACK™ 和 EasyDUAL™
对于寻求灵活、可扩展的功率模块解决方案的客户而言,Easy系列是最佳选择。随着封装系列扩展至Easy 3B,我们如今能提供最广泛的无基板的、12 mm高封装的系列产品。Easy封装的引脚可在网格式的系统里灵活分布,这非常适合于定制化的引脚排列需求。全系列封装不带基板。新的Easy 3B封装将当前2B封装的DCB表面积(DCB是功率模块中的衬底)扩大两倍,同时高度维持不变。要实现逆变器设计的平台化功率扩展,选用此封装最为理想,只需作出极少的机械改造,就可以扩展当前的逆变器设计以达到更高功率。与此同时,这一新封装还“承袭”了Easy系列的众多优点,比如对于实现定制化非常重要的灵活引脚分配。采用Easy3B封装的模块产品已被列入批量生产计划。
Easy 系列包含EasyPIM™、EasyPACK™ 和 EasyDUAL™,涵盖 600V/650V/1200V 电压,6A 至 200AIc电流 的全功率范围。该系列模块无基板,采用新型芯片技术。螺丝固定夹可提供快速、可靠和低成本的安装方法。汽车级 Easy 1B和 Easy 2B模块为功率高至10 kW的应用提供了一个拓扑结构灵活的符合汽车认证的平台。
英飞凌提供范围广泛的硅IGBT和CoolSiC MOSFET车用功率模块(power module),可适配多种混合动力汽车和电动汽车应用:动力电机逆变器(将来自高压蓄电池的直流电转化为驱动电机所需的交流电)、车载电池充电器、辅助逆变器、HV/LV DC-DC转换器以及燃料电池电动汽车 (FCEV) 的特定应用,如燃料电池空气压缩机和DC-DC升压转换器。
Easy B 系列模块可提供 600V、650V 和 1200V 电压以及 6A 至200A电流。该模块涵盖 PIM 和三相两电平全桥配置,以及桥式整流器、半桥、H桥式、三电平全桥和三电平单相模块。
该模块具备诸多优势,例如将灵活网格引脚与新型 IGBT 芯片技术相结合,可轻松集成 PIM 配置,采用新型 TRENCHSTOP™ IGBT7技术,可在 Easy 1B 封装中集成 25A PIM。
概览
您可能还对此产品感兴趣:
In this video, we will show you how you can build the most efficient PV inverters with high reliability. We will first focus on the general features and advantages of the Easy package. Then we will dive deep into the advantages of the two new Easy 2B and Easy 3B products and explore their suitability for commercial and industrial photovoltaic inverter applications.
PressFIT是一种力配合技术,可提供更高的可靠性,以满足更高温度和新应用的趋势。
欢迎进一步了解英飞凌最新推出的面向不间断电源工业应用的Easy IGBT功率模块 (power module) 产品 。
通过这场培训,您将了解到UPS系统的关键要求,其发展趋势及新产品,包括拓扑、关键特性以及为您的UPS设计选用Easy IGBT功率模块 (power module) 所能获得的系统级益处。
光伏组串式逆变器
英飞凌提供一系列订制模块用于组串式和多串式光伏逆变器。达到优化逆变器效率和性能的目的。并具有快速且无需焊接组装的PressFIT技术。在开发产品过程中一直贯彻可靠性是重要原则。
单相和三相光伏逆变器方案。
主要特性 | 应用 |
|
|
单相光伏逆变器模块
单个Easy 2B 模块可以实现整个光伏逆变器。这种模块将一个H 桥式电路,一个升压电路和旁路二极管组合在一起。
优势: | 这些模块用于光伏逆变器应用有下述特性: |
|
|
三相光伏逆变器模块
逆变器模块的优势: | 这些模块用于光伏逆变器应用有下述特性: |
|
|
三相光伏升压模块
升压模块的优势: | 这些模块用于光伏逆变器应用有下述特性: |
|
|
驱动器
EasyPIM™/EasyPACK™ 系列开发的目的是为了实现经济高效的紧凑设计以及简单可靠的安装。通过使用这些模块,我们为中低功率工业驱动器提供优化的产品生产。
Easy 系列的 EasyPIM™、EasyPACK™ 和 EasyDUAL™ 模块涵盖了6 A 至 200 A Ic电流,600 V/650 V/1200 V 电压的全功率范围。这些模块无需基板,并采用新型的 IGBT4 技术。螺丝固定夹可提供全新、快速、可靠且低成本的安装方法。
该系列模块新增了Easy1B 和 Easy2B封装尺寸,扩展了该系列产品的灵活性,将封装高度从 17 mm 降低至 12 mm,并配有安装用螺丝固定夹。