F12-25R12KT4G 1200 V 25 A 十二单元 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1200V 十二单元IGBT 模块具有第四代快速沟槽栅/场终止 IGBT、第四代发射极控制二极管
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Easy 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
图表
支持