F3L100R07W2E3_B11 650 V 100 A 三电平 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 2B 650V 100 A 三级相位支路 IGBT 模块,采用第三代 TRENCHSTOP™ IGBT、第三代发射极控制二极管、NTC 和 PressFIT 压接技术。
特征描述
- 阻断电压能力提高,650 V
- 低电感设计
- 低开关损耗
- 低 VCEsat
- 低热阻Al2O3基板
- 紧凑型设计
- PressFIT 压接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持