F3L150R12W2H3_B11 1200 V 150 A 三电平 IGBT模块
综述
EasyPACK™2B 1200 V,150 A 3级相臂 IGBT 模块,采用第二类中点钳位拓扑、NTC、高速 IGBT H3 和 PressFIT 触点技术。
特征描述
- 低电感设计
- 低开关损耗
- 低 VCEsat
- 热阻低的Al2O3 基板
- 紧凑型设计
- PressFIT 压接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
视频
支持