F3L200R12N2H3_B47 1200 V 200 A 三电平 IGBT模块
综述
1200 V 200 A three-level IGBT module
EconoPACK™ 2 1200 V, 200 A IGBT 模块 采用“第二类中点钳位”拓扑和温度检测NTC。
特征描述
- 1200V 高速3 IGBT
- 共集电极
- 每个模块 1 个相
- 集成温度检测 NTC 温度传感器
- 低开关损耗
- Tvj op = 150°C
- 模块符合 RoHS
优势
- 允许增加功率密度实现紧凑型 PV 逆变器设计
- 高效3电平 NPC 拓扑
潜在应用
图表
支持