F3L200R12W2H3_B11 1200 V 200 A 三电平 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 2B 1200 V,200 A 三电平相位 IGBT 模块 ,采用有源“第二类中点钳位 (NPC 2)”温度检测 NTC、高速三相 IGBT 和 PressFIT 压接技术。
特征描述
- 低感应设计
- 低开关损耗
- 低VCEsat
- 低热阻Al2O3 基片
- 紧凑型设计
- PressFIT 压接技术
- 集成安装钳以实现牢固安装
优势
- 紧凑型模块概念
- 优化的客户开发周期和成本
- 配置灵活性
图表
视频
支持