F3L400R12PT4P_B26 1200 V 400 A 三电平 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 4 1200 V 3 级相臂 IGBT 模块,采用第四代快速沟槽栅/场终止 IGBT、第二类中点箝位拓扑和 PressFIT 压接技术。
特征描述
- 提高工作温度 Tvj op
- 低开关损耗
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 具有正温度系数的V Cesat
- 绝缘基板
- 紧凑型设计
- 标准外壳
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
潜在应用
图表
视频
支持