F4-100R12KS4 1200 V 100 A 四单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 3 1200V 四单元 IGBT 模块,采用支持高频开关的第二代快速 IGBT 和 NTC温度检测
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Econo 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
- 快速、可靠和低成本的安装理念
潜在应用
图表
支持