FD1000R33HL3-K 3300 V 1000 A 斩波器 IGBT模块
综述
IHV B 3300 V 1000A 型190mm 斩波器 IGBT 模块,采用第三代 IGBT,打造优秀的中压和驱动器应用解决方案。
特征描述
- 高直流电压稳定性
- 高短路能力
- 自限制短路电流
- 低 VCEsat
- 出色的坚固性
- Tvj op = 150°C
- VCEsat 具有正温度系数特性•sat 具有正温度系数特性
- 铝碳化硅基板,用于提高热循环
- 功能
- 封装的 CTI > 600
- IHM B 外壳
- 绝缘基板
优势
- 标准封装
图表
支持