FD1600/1200R17HP4-K_B2
综述
1700V IHMB 190mm 斩波IGBT 模块, 配有第四代IGBT模块、铝碳化硅基板和增大的二极管 - 是您的牵引和工业应用的理想选择。
特征描述
- 更高的工作温度 T(vj op)
- 低 V(CEsat)
- 4kV 交流 1 分钟绝缘
- 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率循环和温度循环能力
- UL 认证
优势
- 高功率密度
- 标准封装
图表
支持