FD300R07PE4_B6 650 V 300 A 斩波器 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 4 650 V 三相斩波器 IGBT 模块,具有第四代沟槽栅/场终止 IGBT、发射极控制4二极管和 NTC
特征描述
- 阻断电压能力提高,650 V
- 更高的工作温度 T(vj op)
- T(vj op) = 150°C
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 高机械可靠性
- 集成 温度检测NTC 温度传感器
- 绝缘基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
潜在应用
图表
支持