Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FD300R17KE4P FD300R17KE4P 综述 是62 mm、1700 V、300 A斩波IGBT4模块,采用预涂导热界面材料。 特征描述 变频驱动的卓越解决方案 通过UL/CSA的UL1557 E83336认证 工作温度达150°C(最高175°C) 经过优化的开关特性,如优化软度和减少开关损耗 现有封装中具有更高电流能力 符合RoHS标准 优势 灵活性 最佳电气性能 极高的可靠性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系