Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FD450R12KE4P FD450R12KE4P 综述 62 mm 1200 V, 450 A,第四代 IGBT单管斩波器模块,具备“预涂导热硅质”界面材料方案 特征描述 产品适用于变频驱动解决方案 UL/CSA 认证,符合UL1557 E83336标准 工作结温达 150 °C (最高175 °C) 优化的软开关特性,降低开关损耗 标准62mm封装中具有更高的电流能力 符合 RoHS 优势 灵活性 出色电气性能 高可靠性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系