FD650R17IE4 1700 V 650 A 斩波器 IGBT模块
综述
PrimePACK™2 1700 V, 650 A 斩波IGBT 模块,采用第四代 IGBT 和 NTC 温度检测
特征描述
- 提高工作温度 Tvj op
- 高直流电压稳定性
- 高电流密度
- 低开关损耗
- Tvj op = 150°C
- VCEsat低
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率循环和温度循环能力
- 铜基板
- UL 认证
优势
- 高功率密度
- 标准封装
图表
支持