FF1200R17KP4_B2 1700 V 1200 A 双 IGBT模块
综述
IHM 1700 V,, 1200 A, 130mm dual IGBT module with soft-switching Trench/fieldstop IGBT4 and emitter controlled 3 diode.
特征描述
- 低 V(cesat)
- 增大的二极管针对再生运行
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力
- UL 认证
- 高功率循环和温度循环能力
优势
- 高功率密度可实现紧凑型逆变器设计
- 标准封装
图表
支持