Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FF1200XTR17T2P5P FF1200XTR17T2P5P 1700 V 1200 A 双 IGBT模块 综述 这款1700 V、1200 A XHP™ 2 双IGBT模块采用.XT互连技术和、TRENCHSTOP™ IGBT5和热界面材料(TIM),具有高可靠性和鲁棒性以及高系统可用性和长使用寿命,适用于高功率牵引应用和风能应用。 特征描述 扩展了工作温度范围(工作结温(Tvjop)= 175°C) 在相同的尺寸下,输出电流增加了超过25% 使用铜键合,具有高载流能力 使用烧结技术,提高了芯片的功率循环能力 总损耗最多可降低20% 封装的相对漏电起痕指数(CTI)> 600 优势 更易于并联模块 增加了高达25%的功率密度 使用寿命延长10倍 在相同的输出功率下,散热需求更少 可承受更高的系统过载条 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系