FF1500R17IP5R 1700 V 1500 A 双 IGBT模块
综述
PrimePACK™ 3 1700 V, 1500 A双IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT 5、.XT互连技术、第5代发射极控制二极管、NTC和一个交流端子。另外还提供带两个交流端子的型号:FF1500R17IP5
特征描述
- 工作温度范围扩大(Tvj op)
- 大电流密度
- 低开关损耗
- 低VCEsat
- Tvj op = 175 °C
- 爬电距离和电气间隙大
- 大功率及强大的热循环能力
优势
- 大功率密度
- 标准化封装
图表
支持