Home 产品分类 功率器件 IGBT - 绝缘栅双极晶体管 IGBT 模块 FF150R12KS4 FF150R12KS4 1200 V 150 A 双 IGBT模块 综述 62 mm 1200 V, 150 A 双管 IGBT 模块,采用第二代高速 I1200GBT,满足用于高频开关应用场合的设计需求,也可用于M5电源端子。是您设计的理想选择。 特征描述 高短路能力 自限制短路电流 低开关损耗 无与伦比的坚固性 VCEsat 带正温度系数 封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙 绝缘基板 铜底板 标准外壳 优势 灵活性 优化的电气性能 高可靠性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系