FF1600R12IP7 1200 V 1600 A双IGBT模块
综述
1200 V 1600 A PrimePACK™ 2 双IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT7技术、发射极控制EC7二极管和NTC温度传感器。
特征描述
- 超高功率密度
- 优异的饱和电压(VCEsat)
- 工作结温(Tvjop):过载时高达175°C
- 封装的相对漏电起痕指数(CTI) >400
- 高爬电距离和电气间隙
- 集成了NTC温度传感器
优势
- 增加了功率密度
- 在相同的输出功率下,散热需求更少
- 在相同的外形尺寸下,提供了更高的逆变器输出电流
- 避免了IGBT模块的并联使用
- 使用标准化封装
图表
支持