FF1700XTR17IE5D 1700 V, 1700 A双IGBT模块
综述
PrimePACK™ 3+ 1700 V、1700 A双IGBT模块采用.XT互连技术、TRENCHSTOP™ IGBT5、第五代发射极控制二极管和NTC,并针对风电变流器MSC进行了优化。
特征描述
- 高运行温度(Tvjop=175°C)
- 与FF1800R17IP5相比,输出电流增加20%
- 铜键合可实现大电流承载能力
- 烧结芯片,实现高功率循环
- 总损耗减少达 20%
- 封装CTI>400
优势
- 功率密度增加
- 使用寿命延长至10倍
- 减小散热难度
- 系统过载条件更高
图表
培训
支持