FF1800R23IE7 2300 V, 1800 A双IGBT模块
综述
PrimePACK™ 3+ 2300 V, 1800 A双IGBT模块,搭载TRENCHSTOP™ IGBT7、带有发射极控制的第七代(EC7)二极管和热敏电阻(NTC),也可以提供预涂热界面材料(TIM)的版本。
特征描述
- 新的电压等级:2300 V,低CR-FIT失效率<100Fit @ 1500V,海拔 0 米,25°C
- 1800 A 大电流,额定PrimePACK™ 3+ 模块
- 具有短时间过载能力(Tvjop,max = 175°C, <1s)
- 封装的CTI >400
优势
- 采用PrimePACK™3+封装,可实现高功率密度的NPC2拓扑结构(1.6 MVA,风冷),比采用IGBT4的NPC1拓扑结构高37%。
- 降低系统成本(美元/瓦)
- 提高(LVRT/HVRT)故障处理能力
- 减少现场故障 → 降低逆变器维护成本
- 减轻系统设计的工作量
图表
视频
培训
Let the sun shine with Infineon’s new 2300 V PrimePACK™ 3+ module for 1500 V PV central inverters. In this training, you can get to know them.
支持