FF200R12KS4P 1200 V 200 A 双 IGBT模块
综述
62 mm 1200 V, 200 A dual IGBT module with fast IGBT2 and pre-applied Thermal Interface Material is the right choice for your design.
特征描述
- 高短路容量
- 自限短路电流
- 低开关损耗
- 无与伦比的鲁棒性
- VCEsat 带正温度系数
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 绝缘基板
- 铜基板
- 标准封装
优势
- 灵活性
- 优化电气性能
- 可靠性高
图表
支持