FF200R12KT3_E 1200 V 200 A 共射级 IGBT模块
综述
62 mm 1200V 200A 共发射极IGBT 模块 ,采用第三代快速沟槽/场终止IGBT。三级相位支路配置可以与1200 V 62 mm 双模块(例如,FF200R12KT3)结合使用。
特征描述
- 变频驱动的出色解决方案
- 通过 UL/CSA 的 UL1557 E83336 认证
- 工作温度范围高达 125 °C (最高150 °C)
- 优化开关特性,例如,柔度和降低开关损耗
- 具有更高电流能力的现有封装
- 符合 RoHS
优势
- 灵活性
- 出色的电气性能
- 高可靠性
图表
支持